- Ürün numarası:
- DK 7030.233
- Dizayn
- Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa için transponder okuyucu (istek üzerine Legic Prime)
- Ürün açıklaması
- CMC III transponder okuyucu, pano veya oda kapılarını etkinleştirmek için, CMC III CAN-Bus Access üzerinden CMC III Processing Unit tarafına bağlantı, transponder kartı ile etkinleştirme.
- Fayda
- Aynı CMC III sistemine veya IoT arayüzüne bağlıysa, birden fazla tutamak için bir okuyucu sisteminin kullanılması mümkündür.
- Dört göz prensibi sayesinde yüksek güvenlik
- Teknik özellikler
- Frekans: 13,56 MHz
- Frekans RFID
- Uygulamalar
- VX IT kapılarında
- Bölme kapılarının yanında
- Çalışma şekli
- CMC III erişim kontrolü veya CMC III kapı kontrol modülüne doğrudan bağlantı
- Optik (LED) ve akustik (uyarı sesi) durum göstergesi
- CMC III sistemi, IoT arayüzü veya RiZone aracılığıyla yetkilendirmelerin yönetimi
- Maksimum iki bağlantılı sayısal kodla kapı açma (dört göz prensibi)
- CMC III üzerinden kontrol: Çevrim içi konfor kolu VX, otomatik kapı açma sistemi (havalandırma kanatları), CMC III röle çıkışları
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Alıcı-verici okuyucusu
Bağlantı kablosu 2,9 m
VX IT için alüminyum camlı kapı adaptörü
Mifare classic transponder kartı
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- VX IT kapılarında
- Bölme kapılarının yanında
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Ölçüler
- Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 190 mm
Derinlik: 25 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,276 kg
- Brüt ağırlık
- 0,28 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III Transponder reader VX, RAL 9005