- Model numarası:
- DK 7320560
- Dizayn
- Duman detektörü
- Ürün açıklaması
- CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
- Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
- Çalışma şekli
- Ayarlar, CMC III Processing Unit üzerinden yapılabilir
- CMC TC sensörü kabinin üst kısmına monte edilir
- Bu sensör kabindeki havada duman partiküllerini denetler
- Malzeme
- Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
- Renk
- Kutu: beyaz
- Teslimat kapsamı
- Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Konektörlü bağlantı kablosu
Montaj açısı
Montaj malzemeleri dahil
- CAN veri yoluna bağlantı
- CMC III CAN veri yolu arayüzleri üzerinden dolaylı
- Arayüzler
- RJ12
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 4
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 32
- Bilgi
- Bu sensör bir CMC III CAN-Bus sensörü üzerinden CMC III'e bağlanır.
- Ölçüm yöntemi
- Silikon PIN foto diyot/GaAs kızılötesi LED
- Ölçüler
- Yükseklik: 50 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,575 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177367425
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III Duman detektörü