- Model numarası:
- DK 7320435
- Ürün açıklaması
- Güç adaptörü özellikle CMC III tasarımına uyarlanmıştır ve bir montaj ünitesine yerleştirilebilir. CMC III Processing Unit/Compact için özel bir fişin haricinde 24 V çıkışları için iki terminal mevcuttur.
- Çıkış akımı (maks.)
- 1,3 A
- Suitable for CMC
- CMC III proses ünitesi
- CMC III proses ünitesi kompakt
- Ölçüler
- Genişlik: 138 mm
Yükseklik: 40 mm
Derinlik: 144 mm
- Çıkış gerilimi
- Çıkış gerilimi: 24 V DC
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,52 kg
- Brüt ağırlık
- 0,605 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85043121
- EAN
- 4028177367333
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253