Kompresör
Model numarası: SK 3397983
- Model numarası:
- SK 3397983
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Nominal çalışma gerilimi
- 380 V - 415 V, 50 Hz
- 440 V - 460 V, 60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 29 kg
- Brüt ağırlık
- 30 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84143020
- EAN
- 4028177672789
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269