- Model numarası:
- SK 3398125
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 31,25 kg
- Brüt ağırlık
- 33,25 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84143020
- EAN
- 4028177695115
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269