- Model numarası:
- SK 3396246
- Çap
- 300 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145925
- EAN
- 4028177402713
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704