- Model numarası:
- SK 3396659
- Çap
- 250 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,921 kg
- Brüt ağırlık
- 2,321 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145925
- EAN
- 4028177673359
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704