- Model numarası:
- SK 3396785
- Çap
- 220 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 460 V, 60 Hz
- 400 V, 50 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,7 kg
- Brüt ağırlık
- 2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145935
- EAN
- 4028177960633
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000532
- ECLASS 8.0
- 29170101