- Model numarası:
- SK 5050700
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Montaj yuvası
- Genişlik:258 mm
Derinlik:258 mm - Ölçüler
- Genişlik: 385 mm
Yükseklik: 50 mm
Derinlik: 305 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,14 kg
- Brüt ağırlık
- 2,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Ürün açıklaması
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz