- Model numarası:
- SK 5050701
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Montaj yuvası
- Genişlik:258 mm
Derinlik:258 mm - Ölçüler
- Genişlik: 515 mm
Yükseklik: 50 mm
Derinlik: 300 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,76 kg
- Brüt ağırlık
- 2,96 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Ürün açıklaması
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz