Adaptör çerçevesi tavan fanı

Model numarası: SK 5050702

Yeni nesil tavan fanlarını mevcut bir kesiti olan tavan plakalarına monte etmek için. G x D 258 x 258 mm montaj kesitli.

Model numarası:
SK 5050702
Teslimat kapsamı
Sabitleme malzemesi
Montaj yuvası
Genişlik:258 mm
Derinlik:258 mm
Ölçüler
Genişlik: 530 mm
Yükseklik: 50 mm
Derinlik: 430 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,72 kg
Brüt ağırlık
3,92 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177951938
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
Ürün açıklaması
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
Dokümantasyonlar
Kılavuz