Filtre panosu Fan-filtreler için

Model numarası: SK 3399911

Yüzeylere aletsiz montaj için tam filtre muhafaza ünitesi.

Model numarası:
SK 3399911
Dizayn
duvara monte
Fayda
Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı
Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
Aletsiz montaj
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Ölçüler
Genişlik: 148,5 mm
Yükseklik: 148,5 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,25 kg
Brüt ağırlık
0,305 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177001534
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716