Filtre panosu Fan-filtreler için

Model numarası: SK 3399912

Yüzeylere aletsiz montaj için tam filtre muhafaza ünitesi.

Model numarası:
SK 3399912
Dizayn
duvara monte
Fayda
Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı
Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
Aletsiz montaj
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Ölçüler
Genişlik: 204 mm
Yükseklik: 204 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,684 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177001800
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716