- Model numarası:
- SK 3399913
- Dizayn
- duvara monte
- Fayda
- Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı
- Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
- Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
- Aletsiz montaj
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 255 mm
Yükseklik: 255 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,95 kg
- Brüt ağırlık
- 1,024 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177001794
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716