- Model numarası:
- SK 3396792
- Teslimat kapsamı
- RAL 7035
- Montaj yuvası
- Genişlik:417 cm
Yükseklik:992 cm - Ölçüler
- Genişlik: 467 mm
Yükseklik: 1.042 mm
Derinlik: 25 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5 kg
- Brüt ağırlık
- 6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177964907