Yoğuşma suyu toplama haznesi

Model numarası: SK 5050585

Model numarası:
SK 5050585
Ölçüler
Genişlik: 80 mm
Yükseklik: 108 mm
Derinlik: 80 mm
İçerik
500 ml
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,225 kg
Brüt ağırlık
0,363 kg
Gümrük tarifesi numarası
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Ürün açıklaması
Yoğuşma suyu toplama haznesi, geniş ağızlı hazne, kapasite yakl. 0,5 l