- Model numarası:
- SK 3237118
- Dizayn
- duvara monte
- Ürün açıklaması
- Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
- Ürün değişikliği
- Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
- Fan
- Eksenel, gölge kutuplu motor
- Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
- 50 Hz'de: 20 m³/h
60 Hz'de: 25 m³/h
- Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
- 1 x 3237208: 15/18 m³/h
- 2 x 3237208: 16/20 m³/s
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 11 W
60 Hz'de: 9 W
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,12 A
60 Hz'de: 0,13 A
- Ölçüler
- Genişlik: 116,5 mm
Yükseklik: 116,5 mm
- Montaj derinliği
- 43 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 92 mm
Delik yüksekliği: 92 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, keçe filtre ile
- IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12, keçe filtre ile
- Tip 3
- Tip 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
- Bilgi
- Hava kapasitesini artırmak için bir seçenek olarak körüklü filtre kullanılabilir (bkz. karakteristik özellikler). Bu, hem filtre hem de tavan fanları ve çıkış filtrelerinde kullanılabilir.
- Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
- Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)
- 50 Hz'de: 55.000 h
60 Hz'de: 60.000 h
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -30 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 38 dB(A)
60 Hz'de: 43 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,2 kg
- Brüt ağırlık
- 1,38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177663428
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm