- Model numarası:
- SK 3238108
- Dizayn
- duvara monte
- Ürün açıklaması
- Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
- Ürün değişikliği
- Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
- Fan
- Eksenel, gölge kutuplu motor
- Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
- 50 Hz'de: 63 m³/h
60 Hz'de: 70 m³/h
- Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
- 50 Hz'de: 52 m³/h
60 Hz'de: 63 m³/h
- Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
- 1 x 3238208: 36/42 m³/s
- 2 x 3238208: 46/54 m³/s
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 15 W
60 Hz'de: 14 W
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,12 A
60 Hz'de: 0,09 A
- Ölçüler
- Genişlik: 148,5 mm
Yükseklik: 148,5 mm
- Montaj derinliği
- 58,5 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 124 mm
Delik yüksekliği: 124 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
- IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
- Tip 3
- Type 3R
- Type 4
- Tip 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
- Bilgi
- Hava kapasitesini artırmak için bir seçenek olarak körüklü filtre kullanılabilir (bkz. karakteristik özellikler). Bu, hem filtre hem de tavan fanları ve çıkış filtrelerinde kullanılabilir.
- Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
- Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)
- 50 Hz'de: 68.200 h
60 Hz'de: 68.200 h
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -30 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 46 dB(A)
60 Hz'de: 49 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,74 kg
- Brüt ağırlık
- 0,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177663442
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK TopTherm filtre fanı, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, GYD: 148,5 x 148,5 x 16 mm