TopTherm fan-filtreler

Model numarası: SK 3243118

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

Model numarası:
SK 3243118
Dizayn
duvara monte
Ürün açıklaması
Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
Ürün değişikliği
Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
Fan
Diyagonal, 1~ kondansatör motoru
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
50 Hz'de: 625 m³/h
60 Hz'de: 716 m³/h
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
50 Hz'de: 540 m³/h
60 Hz'de: 590 m³/h
Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
1 x 3243208: 405/460 m³/s
2 x 3243208: 475/520 m³/s
Nominal çalışma gerilimi
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 75 W
60 Hz'de: 90 W
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 0,78 A
60 Hz'de: 0,8 A
Ölçüler
Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
Montaj derinliği
118,5 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı
Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
Tip 3
Type 3R
Type 4
Tip 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Bilgi
Hava kapasitesini artırmak için bir seçenek olarak körüklü filtre kullanılabilir (bkz. karakteristik özellikler). Bu, hem filtre hem de tavan fanları ve çıkış filtrelerinde kullanılabilir.
Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)
50 Hz'de: 61.000 h
60 Hz'de: 59.000 h
Çalışma sıcaklığı aralığı
-30 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 59 dB(A)
60 Hz'de: 61 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177663862
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK TopTherm filtre fanı, 540/590 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, GYD: 323 x 323 x 25 mm
Onaylar
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar