TopTherm fan-filtreler EMC

Model numarası: SK 3238624

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

Model numarası:
SK 3238624
Dizayn
duvara monte
EMC
Ürün açıklaması
EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
Ürün değişikliği
Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
Fan
Eksenel, DC motor
Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
1 x 3238060: 36 m³/h
2 x 3238060: 46 m³/h
Hava kapasitesi serbest üfleme (keçe filtre ile) DC
52 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
24 V (DC)
Anma akımı maks.
DC'de: 0,24 A
Nominal güç Pel
DC'de: 5,7 W
Ölçüler
Genişlik: 148,5 mm
Yükseklik: 148,5 mm
Montaj ölçüleri
Yapı derinliği: 16 mm
Montaj derinliği: 58,5 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 124 mm
Delik yüksekliği: 124 mm
Bilgi
Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre ile
IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı
Tip 12, keçe filtre ile
Tip 3
Type 3R
Type 4
Tip 4X keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Kullanım ömrü
95.500 h
Çalışma sıcaklığı aralığı
-15 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
DC'de: 46 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,9 kg
Brüt ağırlık
0,92 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177985568
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK TopTherm filtre fanı, 52 m³/h, 24 V (DC), GYD: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Shielding/attenuation diagram
Teknik detaylar