- Model numarası:
- SK 3239624
- Dizayn
- duvara monte
EMC
- Ürün açıklaması
- EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
- Ürün değişikliği
- Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
- Fan
- Eksenel, DC motor
- Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- Hava kapasitesi serbest üfleme (keçe filtre ile) DC
- 100 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Anma akımı maks.
- DC'de: 0,24 A
- Nominal güç Pel
- DC'de: 5,7 W
- Ölçüler
- Genişlik: 204 mm
Yükseklik: 204 mm
- Montaj ölçüleri
- Yapı derinliği: 24 mm
Montaj derinliği: 90 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 177 mm
Delik yüksekliği: 177 mm
- Bilgi
- Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, keçe filtre ile
- IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12, keçe filtre ile
- Tip 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- Tip 4X keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
- Kullanım ömrü
- 95.500 h
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -30 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- DC'de: 46 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,24 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK TopTherm filtre fanı, 100 m³/h, 24 V (DC), GYD: 204 x 204 x 24 mm, EMC