- Model numarası:
- SK 3244600
- Dizayn
- duvara monte
EMC
- Ürün açıklaması
- EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
- Ürün değişikliği
- Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
- Fan
- Diyagonal, 1~ kondansatör motoru
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 700 m³/h
60 Hz'de: 770 m³/h
- Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
- 1 x 3243060: 485/520 m³/h
- 2 x 3243060: 570/630 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,43 A
60 Hz'de: 0,6 A
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 95 W
60 Hz'de: 135 W
- Ölçüler
- Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
- Montaj ölçüleri
- Yapı derinliği: 25 mm
Montaj derinliği: 130,5 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
- Bilgi
- Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, keçe filtre ile
- IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12, keçe filtre ile
- Tip 3
- Type 3R
- Type 4
- Tip 4X keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)
- 50 Hz'de: 66.000 h
60 Hz'de: 64.000 h
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -30 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 65 dB(A)
60 Hz'de: 66 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,72 kg
- Brüt ağırlık
- 4,94 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177652484
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Fan-filtre, 700/770 m³/h, 230 V, EMC