TopTherm fan-filtreler EMC

Model numarası: SK 3245600

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.

Model numarası:
SK 3245600
Dizayn
duvara monte
EMC
Ürün açıklaması
EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
Ürün değişikliği
Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
Fan
Diyagonal, EC motoru
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de: 890 m³/h
60 Hz'de: 890 m³/h
Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
1 x 3243060: 630/630 m³/h
2 x 3243060: 770/770 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 1,33 A
60 Hz'de: 1,33 A
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 165 W
60 Hz'de: 165 W
Ölçüler
Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
Montaj ölçüleri
Yapı derinliği: 25 mm
Montaj derinliği: 130,5 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
Bilgi
Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP51 keçe filtre ile
IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı
Tip 1
Tip 12
Tip 3
Tip 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Kullanım ömrü
59.000 h
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 72 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,622 kg
Brüt ağırlık
3,822 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177652491
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK TopTherm filtre fanı, 890/890 m³/h, 200 -240 V, 1~, 50/60 Hz, GYD: 323 x 323 x 25 mm, EMC
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Shielding/attenuation diagram
Teknik detaylar