Rack fanları/19" monteli (482,6mm) Hava debisi 320 - 480 m³/h

Model numarası: SK 3341115

19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.

Model numarası:
SK 3341115
Ürün açıklaması
19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı için hazır kablolu ünite
Terminal bloğu ve sabitleme malzemeleri dahil
Hava debisi (serbest üflemeli)
480 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 0,69 A
60 Hz'de: 0,69 A
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 200 mm
Fanların aks mesafesi
85 mm
Fan sayısı
3
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 52 dB(A)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...55 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,74 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177041479
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK 19" monteli fan, 3'lü fan, 115V
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu