Rack fanları/19" monteli (482,6mm) Hava debisi 320 - 480 m³/h

Model numarası: SK 3342500

19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.

Model numarası:
SK 3342500
Ürün açıklaması
19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı için hazır kablolu ünite
Terminal bloğu ve sabitleme malzemeleri dahil
Hava debisi (serbest üflemeli)
480 m³/h
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine metrik profil rayları için raf tipi fan.
Denetimli model
Nominal çalışma gerilimi
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V (DC)
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 0,85 A
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 200 mm
Fanların aks mesafesi
105 mm
Fan sayısı
3
Ses basıncı seviyesi
DC'de: 51 dB(A)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...55 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,8 kg
Brüt ağırlık
1,998 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177041530
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK 19" monteli fan, 3'lü fan, 24V DC 115-230V AC
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu