Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2026
19" (482,6 mm) yatay monteli fanlar Hava kapasitesi 320 m³/s
Model numarası: SK 3144000
Azami 320 m3/h hava kapasiteli 2RU yüksek basınçlı fan. 52 dB gibi düşük gürültü emisyonuna sahip olması, büro ortamlarında kullanılabilmesine imkan vermektedir.
- Model numarası:
- SK 3144000
- Ürün açıklaması
- 19" düzleme doğrudan montaj için kullanılan basınçlı fanlar, geniş bir sütuna ve bunları diğer fanlardan ayırmak için uygun ses özelliklerine sahiptir.
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu ünite
Filtre elyafı - Devir sayısı
- 2.245 rpm
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 37 W
60 Hz'de: 46 W - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,16 A
60 Hz'de: 0,22 A - Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 88 mm
Derinlik: 163 mm - Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 52 dB(A)
60 Hz'de: 62 dB(A) - Maks. stat. basınç farkı
- 65 ‐ 70 Pa
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...55 °C
- 50 Hz'de iç devre
- 320 m³/h
- 60 Hz'de iç devre
- 330 m³/h
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
- SK Yatay monteli fan, 320 m³/h, 230 V, 19" montaj
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi