- Model numarası:
- SK 3148007
- Dizayn
- Fan motorsuz
- Ürün değişikliği
- Montaj kesitleri uyumlu değildir. Tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.700 adaptör çerçevesi gereklidir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Delik şablonu
- Ölçüler
- Genişlik: 420 mm
Yükseklik: 65 mm
Derinlik: 340 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 345 mm
Yuva derinliği: 265 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 43
- Bilgi
- İlave olarak filtre matlı filtre tutucusunun monte edilmesiyle 3148.007 çatı havalandırmasında koruma sınıfı IP 44 elde edilir
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...60 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,644 kg
- Brüt ağırlık
- 2,844 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Tavan havalandırması, dahili fansız