- Model numarası:
- SK 3149007
- Dizayn
- Dahili radyal fan ile bağlantıya hazır ünite
- Ürün değişikliği
- Montaj kesitleri uyumlu değildir. Tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.700 adaptör çerçevesi gereklidir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Delik şablonu
Bağlantı kablosu (3 m)
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 42 W
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,2 A
- Ölçüler
- Genişlik: 420 mm
Yükseklik: 95 mm
Derinlik: 340 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 345 mm
Yuva derinliği: 265 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 43
- Bilgi
- İlave olarak filtre matlı filtre tutucusunun monte edilmesiyle 3148.007 çatı havalandırmasında koruma sınıfı IP 44 elde edilir
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...60 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 53 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,824 kg
- Brüt ağırlık
- 6,131 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Tavan monteli fan, 360m³/h, 230V, 1~, 50/60Hz