TopTherm tavana monte fanlar TS 8 için

Model numarası: SK 3149410

TS serisine yönelik tavan fanları, TopTherm tavan üstü soğutma cihazlarındaki yuvalara tam olarak uymaktadır. Montaj, yeterli büyüklükte alana sahip tavan yüzeylerine yapılabilir. VX IT ürün ailesinin devamındaki ürünlerde montaj kesitleri uyumlu değildir. VX IT’de tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.701 adaptör çerçevesi gereklidir.

Model numarası:
SK 3149410
Ürün açıklaması
Tavan monteli fanlar, küçük ve orta TopTherm kategorisindeki soğutma cihazlarının montaj yuvalarına tam olarak oturmaktadır.
Ürün değişikliği
Montaj kesitleri uyumlu değildir. Tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.701 adaptör çerçevesi gereklidir.
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Dahili radyal fan ile bağlantıya hazır ünite
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Nominal çalışma gerilimi
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 120 W
60 Hz'de: 170 W
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 1,1 A
60 Hz'de: 1,6 A
Ölçüler
Genişlik: 550 mm
Yükseklik: 125 mm
Derinlik: 370 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 475 mm
Yuva derinliği: 260 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 43
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...55 °C
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 68 dB(A)
60 Hz'de: 69 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,031 kg
Brüt ağırlık
9,506 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177387119
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Tavan monteli fan, 400m³/h, 115V, 1~, 50/60Hz
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz