- Model numarası:
- SK 3149440
- Ürün açıklaması
- Tavan monteli fanlar, küçük ve orta TopTherm kategorisindeki soğutma cihazlarının montaj yuvalarına tam olarak oturmaktadır.
- Ürün değişikliği
- Montaj kesitleri uyumlu değildir. Tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.701 adaptör çerçevesi gereklidir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Dahili radyal fan ile bağlantıya hazır ünite
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 95 W
60 Hz'de: 140 W
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,35 A
60 Hz'de: 0,35 A
- Ölçüler
- Genişlik: 550 mm
Yükseklik: 125 mm
Derinlik: 370 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 475 mm
Yuva derinliği: 260 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 43
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...55 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 68 dB(A)
60 Hz'de: 69 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,664 kg
- Brüt ağırlık
- 9,12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177387133
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Tavan monteli fan, 400m³/h, 400V, 3~, 50/60Hz