- Model numarası:
- SK 3352230
- Ürün açıklaması
- 19" düzlemine direkt montaj için rack fanı. Kurulum; havanın pano içinde kalıcı olarak dolaşmasına izin vererek sıcak nokta oluşumunu önler.
- Fayda
- Kılavuz çerçevesi sayesinde fanda kolayca bakım ve değiştirme yapılır
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu ünite
Terminal bloğu ve sabitleme malzemeleri dahil
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 480 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,36 A
60 Hz'de: 0,33 A
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 200 mm
- Fanların aks mesafesi
- 105 mm
- Fan sayısı
- 3
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 51 dB(A)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...55 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,5 kg
- Brüt ağırlık
- 2,729 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177041653
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK 19" monteli fan, 3'lü fan, 230V, aks:105mm