Blue e+ filtre fanı EMC

Model numarası: SK 3244810

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 – 900 m³/s.

Model numarası:
SK 3244810
Dizayn
duvara monte
EMC
Ürün açıklaması
EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
Fayda
Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar
Aletsiz montaj
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, EMC filtre matı dahil
Fan
Diyagonal, 1~ kondansatör motoru
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
50 Hz'de: 700 m³/h
60 Hz'de: 770 m³/h
Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
50 Hz'de: 537 m³/h
60 Hz'de: 587 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 120,7 W
60 Hz'de: 166,1 W
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 1,06 A
60 Hz'de: 1,47 A
Ölçüler
Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
Derinlik: 156 mm
Montaj derinliği
136 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre ile
IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı
Tip 12, keçe filtre ile
Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Bilgi
Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
Çalışma sıcaklığı aralığı
-30 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 64 dB(A)
60 Hz'de: 66 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,84 kg
Brüt ağırlık
4,787 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Blue e+ filtre fanı, EMC, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, GYD 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Onaylar
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Shielding/attenuation diagram
Teknik sistem kataloğu