Blue e+ çıkış filtresi

Model numarası: SK 3238308

Çıkış filtresi, ilgili filtre fanıyla birlikte panolardaki ısı kaybını gidermek, panoyu havalandırmak ve sıcaklığa duyarlı bileşenleri korumak için kullanılır. Bu, panonun izin verilen dahili sıcaklığının altında olması gereken ortam havasının doğrudan beslenmesiyle yapılır.

Model numarası:
SK 3238308
Dizayn
duvara monte
Fayda
Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
Aletsiz montaj
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Çıkış filtresi
Körüklü filtre
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 124 mm
Delik yüksekliği: 124 mm
Model no. için uygun
SK 3238.7xx
Ölçüler
Genişlik: 148,5 mm
Yükseklik: 148,5 mm
Derinlik: 34,2 mm
NEMA koruma sınıfı
Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,15 kg
Brüt ağırlık
0,207 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177997660
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Blue e+ çıkış filtresi, 3238.7xx filtre fanı için, GY 148,5 x 148,5 mm, RAL 9005
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu