Blue e+ çıkış filtresi EMC

Model numarası: SK 3243400

Çıkış filtresi, ilgili filtre fanıyla birlikte panolardaki ısı kaybını gidermek, panoyu havalandırmak ve sıcaklığa duyarlı bileşenleri korumak için kullanılır. Bu, panonun izin verilen dahili sıcaklığının altında olması gereken ortam havasının doğrudan beslenmesiyle yapılır.

Model numarası:
SK 3243400
Dizayn
duvara monte
EMC
Fayda
Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
Aletsiz montaj
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çıkış filtresi
EMC filtre matı
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
Model no. için uygun
SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
Ölçüler
Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
Derinlik: 44,7 mm
NEMA koruma sınıfı
Tip 12, keçe filtre ile
Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre ile
IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,94 kg
Brüt ağırlık
0,941 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177998315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Blue e+ çıkış filtresi, EMC, 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx filtre fanı için, GY 323 x 323 mm, RAL 7035
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Shielding/attenuation diagram
Teknik sistem kataloğu