TopTherm fan-filtreler EC teknolojili

Model numarası: SK 3244500

RTT filtre fanlarının, EC teknolojisine sahip enerji verimli modeli. 180 m³/h'den itibaren fanın ayarı ve denetimi için entegre kumanda arabirimi ile (0-10 V / PWM girişi ve takograf sinyali çıkışı).

Model numarası:
SK 3244500
Dizayn
duvara monte
EC
Ürün açıklaması
TopTherm filtre fanının, diyagonal fan teknolojisine sahip enerji verimli modeli. 3240.50x ile 3245.51x arasındaki fanlar ayarlanabilir ve denetlenebilir. Standart olarak entegre edilmiş olan takograf çıkışlı kumanda arayüzü üzerinden fan kumanda edilebilir ve fan hızı ile işleyişi kontrol edilebilir.
Ürün değişikliği
Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
Fan
Diyagonal, EC motoru
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
50 Hz'de: 855 m³/h
60 Hz'de: 855 m³/h
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
50 Hz'de: 700 m³/h
60 Hz'de: 700 m³/h
Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
1 x 3243200: 485 m³/h
2 x 3243200: 570 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 80 W
60 Hz'de: 80 W
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 0,7 A
60 Hz'de: 0,7 A
Ölçüler
Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
Montaj derinliği
130,5 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı
Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
Tip 3
Type 3R
Type 4
Tip 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Kumanda arayüzü
Evet
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Bilgi
Hava kapasitesini artırmak için bir seçenek olarak körüklü filtre kullanılabilir (bkz. karakteristik özellikler). Bu, hem filtre hem de tavan fanları ve çıkış filtrelerinde kullanılabilir.
Fan filtre ünitelerinin daha verimli çalışması ve gözlemlenmesi için EC fanları ile bir hız kontrol cihazı kullanılması önerilir (180 m³/saat havalandırma kapasitesinden itibaren).
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 64 dB(A)
60 Hz'de: 64 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,64 kg
Brüt ağırlık
3,84 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177652217
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Fan-filtre, 700m³/h, 230V, EC teknolojili
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar