- Model numarası:
- SK 3245510
- Dizayn
- duvara monte
EC
- Ürün açıklaması
- TopTherm filtre fanının, diyagonal fan teknolojisine sahip enerji verimli modeli. 3240.50x ile 3245.51x arasındaki fanlar ayarlanabilir ve denetlenebilir. Standart olarak entegre edilmiş olan takograf çıkışlı kumanda arayüzü üzerinden fan kumanda edilebilir ve fan hızı ile işleyişi kontrol edilebilir.
- Ürün değişikliği
- Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
- Fan
- Diyagonal, EC motoru
- Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
- 50 Hz'de: 1.125 m³/h
60 Hz'de: 1.125 m³/h
- Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
- 50 Hz'de: 890 m³/h
60 Hz'de: 890 m³/h
- Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
- 1 x 3243200: 630 m³/h
- 2 x 3243200: 770 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 165 W
60 Hz'de: 165 W
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 2,1 A
60 Hz'de: 2,1 A
- Ölçüler
- Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
- Montaj derinliği
- 130,5 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 51, keçe filtre/körüklü filtre
- IP 52, körüklü filtre ve emici mat ile
- IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 1
- Tip 12
- Tip 3
- Tip 3R keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Kumanda arayüzü
- Evet
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
- Bilgi
- Hava kapasitesini artırmak için bir seçenek olarak körüklü filtre kullanılabilir (bkz. karakteristik özellikler). Bu, hem filtre hem de tavan fanları ve çıkış filtrelerinde kullanılabilir.
- Fan filtre ünitelerinin daha verimli çalışması ve gözlemlenmesi için EC fanları ile bir hız kontrol cihazı kullanılması önerilir (180 m³/saat havalandırma kapasitesinden itibaren).
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -25 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 72 dB(A)
60 Hz'de: 72 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,605 kg
- Brüt ağırlık
- 3,805 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177659018
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK TopTherm filtre fanı 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EC teknolojisi