Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Model numarası: SK 3138000

Yeni nesi tavan tipi fan tüm kapasiteler için standarttır: Sadece tüm performans sınıfları için tek bir montaj yuvası gereklidir

Model numarası:
SK 3138000
Dizayn
çatı üstü
Ürün açıklaması
Yüksek koruma sınıfına ve içeriden veya dışarıdan esnek montaja sahip tavan fanı.
Malzeme
Plastik ABS
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Fan
Fan motorsuz
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 133 mm
Derinlik: 400 mm
Montaj derinliği
27,5 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 258 mm
Yuva derinliği: 258 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 21, filtre keçesiz
IP 54, körüklü filtre dahil
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
Bilgi
Koruma sınıfını IP 55'e yükseltmek için isteğe bağlı olarak bir keçe filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar).
Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,2 kg
Brüt ağırlık
3,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177709188
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Tavan monteli fan
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu