Tavan monteli fanlar, tavan havalandırmalı

Model numarası: SK 3140110

Yeni nesi tavan tipi fan tüm kapasiteler için standarttır: Sadece tüm performans sınıfları için tek bir montaj yuvası gereklidir

Model numarası:
SK 3140110
Dizayn
çatı üstü
Ürün açıklaması
Yüksek koruma sınıfına ve içeriden veya dışarıdan esnek montaja sahip tavan fanı.
Malzeme
Plastik ABS
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Fan
Radyal, kondansatör motoru
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
60 Hz'de: 868 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 575/598 m³/s
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 555/565 m³/s
2 x 3243300: 670/690 m³/s
Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı olmadan)
60 Hz'de: 965 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
115 V, 1~, 60 Hz
Nominal güç Pel
60 Hz'de: 138 W
Anma akımı maks.
60 Hz'de: 1,2 A
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 133 mm
Derinlik: 400 mm
Montaj derinliği
34,6 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 258 mm
Yuva derinliği: 258 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 21, filtre keçesiz
IP 54, körüklü filtre dahil
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 3 A
Bilgi
Koruma sınıfını IP 55'e yükseltmek için isteğe bağlı olarak bir keçe filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar).
Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)
50 Hz'de: 67.800 h
60 Hz'de: 66.400 h
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
60 Hz'de: 60 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,7 kg
Brüt ağırlık
6 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177709157
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Tavan monteli fan, 965 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz
Onaylar
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu