- Model numarası:
- SK 3140510
- Dizayn
- çatı üstü
EC
- Ürün açıklaması
- Tavan fanının enerji verimli ve güçlü modeli. Standart olarak entegre edilmiş olan takograf çıkışlı kumanda arabirimi üzerinden fan kumanda edilebilir ve fan devir sayısı ile fonksiyonu denetlenebilir.
- Malzeme
- Plastik ABS
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
- Fan
- Radyal, EC motoru
- Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
- 60 Hz'de: 975 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/s
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/s
- 2 x 3243300: 830 m³/s
- Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı olmadan)
- 60 Hz'de: 1.069 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Nominal güç Pel
- 60 Hz'de: 112 W
- Anma akımı maks.
- 60 Hz'de: 1,51 A
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 133 mm
Derinlik: 400 mm
- Montaj derinliği
- 34,6 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 258 mm
Yuva derinliği: 258 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 21, filtre keçesiz
- IP 54, körüklü filtre dahil
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Kumanda arayüzü
- Evet
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 3 A
- Bilgi
- Koruma sınıfını IP 55'e yükseltmek için isteğe bağlı olarak bir keçe filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar).
- Fan filtre ünitelerinin daha verimli çalışması ve gözlemlenmesi için EC fanları ile bir hız kontrol cihazı kullanılması önerilir
- Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)
- 50 Hz'de: 82.000 h
60 Hz'de: 82.000 h
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 60 Hz'de: 60 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,3 kg
- Brüt ağırlık
- 6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177805767
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Tavan monteli fan, EC teknolojili