- Model numarası:
- SK 3248000
- Dizayn
- çatı üstü
- Ürün açıklaması
- Agresif çevre koşullarında özellikle iç ve dış devreler birbirinden iki hava devresi ile ayrıldığından, hava/hava ısı eşanjörleri özellikle uygundur.
- Renk
- Kapak: RAL 7035
Pano: RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Komple bağlanmaya hazır ünite
Fanlar, 3 telli 2 adet yüksüklü kablo ile bağlanır
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
- Özel ısı performansı
- 66 W/K
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de dış devre: 965 m³/h
50 Hz'de iç devre: 965 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de fan başına: 0,32 A
60 Hz'de fan başına: 0,4 A
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı kablosu
- Ölçüler
- Genişlik: 595 mm
Yükseklik: 362 mm
Derinlik: 440 mm
- Bilgi
- Panoda tam sıcaklık kontrolü için, pano iç sıcaklık kontrolörü, pano iç sıcaklık dijital göstergesi ve hız kontrol cihazı kullanılması tavsiye edilir
- Fan sayısı
- 2
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- İç devre IP 54
- Dış devre IP 34
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 25 kg
- Brüt ağırlık
- 27 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Ürün açıklaması
-
SK Doğrudan Hava Soğutma sistemi (Direct Air Cooling - DAC), tavana monte, 48 V DC, GYD: 875 x 125 x 313 mm