Hava/hava ısı eşanjörü TopTherm regülasyonlu duvar eklentisi

Model numarası: SK 3130100

Bağlanmaya hazır, kontrol sistemli ve dijital sıcaklık göstergeli, duvara monte komple ısı eşanjörü ünitesi.

Model numarası:
SK 3130100
Dizayn
duvara monte
Ürün açıklaması
Agresif çevre koşullarında özellikle iç ve dış devreler birbirinden iki hava devresi ile ayrıldığından, hava/hava ısı eşanjörleri özellikle uygundur.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Komple bağlanmaya hazır ünite
Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Aşırı sıcaklık durumunda arıza bildirim kontağı
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
Özel ısı performansı
90 W/K
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de dış devre: 850 m³/h
60 Hz'de dış devre: 945 m³/h
50 Hz'de iç devre: 850 m³/h
60 Hz'de iç devre: 945 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 1,35 A
60 Hz'de: 1,8 A
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 1.580 mm
Derinlik: 215 mm
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Sıcaklık kontrolü
Dijital göstergeli elektronik kontrol (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
İç devre IP 54
Dış devre IP 34
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
37,05 kg
Brüt ağırlık
39 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158300
EAN
4028177388994
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Ürün açıklaması
SK Isı değiştirici, duvar monteli, 90W/K, 230V
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu