- Model numarası:
- SK 3130115
- Dizayn
- duvara monte
- Ürün açıklaması
- Agresif çevre koşullarında özellikle iç ve dış devreler birbirinden iki hava devresi ile ayrıldığından, hava/hava ısı eşanjörleri özellikle uygundur.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple bağlanmaya hazır ünite
Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Aşırı sıcaklık durumunda arıza bildirim kontağı
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
- Özel ısı performansı
- 90 W/K
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de dış devre: 850 m³/h
60 Hz'de dış devre: 945 m³/h
50 Hz'de iç devre: 850 m³/h
60 Hz'de iç devre: 945 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 1.580 mm
Derinlik: 215 mm
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Sıcaklık kontrolü
- Dijital göstergeli elektronik kontrol (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- İç devre IP 54
- Dış devre IP 34
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 24,1 kg
- Brüt ağırlık
- 24,95 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158300
- EAN
- 4028177425125
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Ürün açıklaması
-
SK hava/hava ısı değiştirici TopTherm, duvara monte, 90 W/K, 115V, 50/60Hz, GYD: 400 x 1580 x 215 mm