Duvara monte soğutma cihazı Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Model numarası: SK 3484800

Denenmiş ve test edilmiş Blue e+ teknolojisine sahip Blue e+ S soğutma üniteleri, dünyanın enerji açısından en verimli soğutma üniteleridir. Bu, makinelerinizin ve sistemlerinizin karbon ayak izini azalttığı anlamına gelir. Üstelik bir dizi akıllı işlev yepyeni bir tasarımla sunulmaktadır.

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Model numarası:
SK 3484800
Dizayn
duvara monte
Fayda
Ortalama %75 enerji tasarrufu ve CO₂ ayak izinin düşürülmesi sayesinde iklime zarar vermeyerek üretime katkı sağlar
Çoklu voltaj özelliği ve ülkeye özel onaylar sayesinde dünya çapında kullanılabilirlik
IoT arayüzü üzerinden akıllı ve kolay izleme
Rittal Scan & Service uygulaması ile rahat kullanım
Malzeme
Çelik sac
General colour
RAL 7035
Renk
Pano: RAL 7035
Lamel ızgarası: RAL 7012
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Opsiyonlar
Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,92 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,55 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Nominal çalışma gerilimi
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi
Lütfen montaj bilgilerini dikkate alın.
Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
Sadece yarı açık alanlar için kullanılabilir (açıklama için kılavuza bakın)
Ürün numarasına dair not
Tolerans: 110 V -%10 (99 V) ve 240 V +%10 (264 V)
Nominal güç
0,6 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 680 m³/h
İç devre: 680 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19
Dizayn
duvara monte
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 950 mm
Derinlik: 196 mm
Gerekli montaj yuvası
Yuva genişliği: 383 mm
Delik yüksekliği: 929 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
İç devre IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-1234yf
Miktar: 0,34 kg
Menge sıkıştırma sistemi: 0,22 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,12 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0 t
Sıcaklık kontrolü
e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
3 °C...60 °C
Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...45 °C
Ayar aralığı
20 °C...50 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
34 bar
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
26,2 kg
Brüt ağırlık
31,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
141,81 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Blue e+ S duvara monte soğutma ünitesi, 0,92 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, çelik sac, GYD: 400 x 950 x 196 mm, R-1234yf
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant
Teknik sistem kataloğu
Yazılım
Licence condition
Updater