- Model numarası:
- SK 3484840
- Dizayn
- duvara monte
- Fayda
- Ortalama %75 enerji tasarrufu ve CO₂ ayak izinin düşürülmesi sayesinde iklime zarar vermeyerek üretime katkı sağlar
- Çoklu voltaj özelliği ve ülkeye özel onaylar sayesinde dünya çapında kullanılabilirlik
- IoT arayüzü üzerinden akıllı ve kolay izleme
- Rittal Scan & Service uygulaması ile rahat kullanım
- Malzeme
- Çelik sac
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Pano: RAL 7035
Lamel ızgarası: RAL 7012
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
- Opsiyonlar
- Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,92 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,55 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 380 V - 480 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Bilgi
- Lütfen montaj bilgilerini dikkate alın.
- Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
- Sadece yarı açık alanlar için kullanılabilir (açıklama için kılavuza bakın)
- Ürün numarasına dair not
- Tolerans: 380 V -%10 (342 V) ve 480 V +%10 (528 V)
- Nominal güç
- 0,59 kW
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 680 m³/h
İç devre: 680 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19
- Dizayn
- duvara monte
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 950 mm
Derinlik: 196 mm
- Gerekli montaj yuvası
- Yuva genişliği: 383 mm
Delik yüksekliği: 929 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- İç devre IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-1234yf
Miktar: 0,34 kg
Menge sıkıştırma sistemi: 0,22 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,12 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0 t
- Sıcaklık kontrolü
- e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...60 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
- 3 °C...60 °C
- Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...45 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,49 kW
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 34 bar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 26,6 kg
- Brüt ağırlık
- 32 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 144,43 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e+ S duvara monte soğutma ünitesi, 0,92 kW, 380-480 V, 2~, 50-60 Hz, çelik sac, GYD: 400 x 950 x 196 mm