- Model numarası:
- SK 3188340
- Dizayn
- duvara monte
Outdoor
- Ürün açıklaması
- Enerji verimli duvara monte Blue e+ Outdoor klimalar, çoklu gerilim özelliği sayesinde dünya genelinde kullanılabilir ve örneğin Toptec proje çözümleri için kullanılabilir.
- Fayda
- Devir kontrollü bileşenler ve Isı Borusu teknolojisi sayesinde ortalama %75'e kadar enerji tasarrufu
- Parçayı koruyan soğutma sayesinde panodaki tüm bileşenlerin ve soğutma cihazının daha uzun kullanım ömrü
- Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
- Ürün değişikliği
- Soğutma ünitesine elektrik bağlantısını koruyan bağlantı terminali kapağı 2024 yılı başından itibaren teslimat kapsamına dahil edilmemektedir. 3355.200 ve 3355.210 kapak opsiyonel aksesuar olarak sipariş edilebilir.
- Malzeme
- Alüminyum AlMg3
- Yüzey
- Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Montaj çerçevesi, yüzeye montaj, kısmi montaj ve tam montaj için dış ortam panolarına genel sabitleme için
Montaj malzemeleri dahil
- Opsiyonlar
- Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 3,7 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 3,7 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 2,66 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 2,66 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bilgi
- Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
- Blue e+ klimalarını korumak için uygun aşırı gerilim koruması sağlanmalıdır:
- Çalışma gerilimi < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Çalışma gerilimi > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Ürün numarasına dair not
- Tolerans: 380 V -%10 (342 V) ve 480 V +%5 (509 V)
- Nominal güç
- 1,57 kW
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,55 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,57 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,57 kW
- Sıcaklık kontrolü
- e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
- Ölçüler
- Genişlik: 465 mm
Yükseklik: 1.640 mm
Derinlik: 360 mm
- Sızdırmaz çerçeve ve tasarım başlığı dahil cihaz ölçüleri
- Genişlik: 517 mm
Yükseklik: 1.692 mm
Derinlik: 360 mm
- Montaj türü
- Üniversal montaj (montaj, kısmi montaj, tam montaj)
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- Montaj çerçeveli: Dahili devre IP 56
- montaj çerçevesiz: Dahili devre IP 54
- Protection category NEMA
- Montaj çerçeveli: UL Tip 12/3R/4
- Montaj çerçevesiz: UL Tip 12/3R
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 2.300 m³/h
İç devre: 2.300 m³/h
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,14 t
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,39
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,39
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Toptec
Genişlik: ≥ 800 mm
Yükseklik: ≥ 1.800 mm
- Model no. için uygun
- 9782.828
- 9783.888
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
- 3 °C...60 °C
- Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...45 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 2,4
- Ses basıncı seviyesi
- 71 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 72,8 kg
- Brüt ağırlık
- 89,25 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1.340,61
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177964464
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e+ Outdoor duvara monte klima, 3,7 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Alüminyum, GYD: 465 x 1640 x 360 mm