Duvara monte klima Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Model numarası: SK 3488340

Blue e+ enerji verimli duvara monte dış ortam klimaları, 1500 W - 5000 W performans aralığında. Bunlar yüksek koruma sınıfı IP56 / UL Tip 12/3R/4 ve -30 °C ila 60 °C sıcaklık aralığı ile zorlu ortamlar için optimum koruma sunar. Klima, örn. Toptec proje çözümlerine üç montaj konumunda takılabilir. (yüzeye montaj, kısmi montaj ve tam montaj).

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Model numarası:
SK 3488340
Dizayn
duvara monte
Outdoor
Ürün açıklaması
Enerji verimli duvara monte Blue e+ Outdoor klimalar, çoklu gerilim özelliği sayesinde dünya genelinde kullanılabilir ve örneğin Toptec proje çözümleri için kullanılabilir.
Fayda
Devir kontrollü bileşenler ve Isı Borusu teknolojisi sayesinde ortalama %75'e kadar enerji tasarrufu
Parçayı koruyan soğutma sayesinde panodaki tüm bileşenlerin ve soğutma cihazının daha uzun kullanım ömrü
Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
Ürün değişikliği
Soğutma ünitesine elektrik bağlantısını koruyan bağlantı terminali kapağı 2024 yılı başından itibaren teslimat kapsamına dahil edilmemektedir. 3355.200 ve 3355.210 kapak opsiyonel aksesuar olarak sipariş edilebilir.
Malzeme
Alüminyum AlMg3
Yüzey
Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Montaj çerçevesi, yüzeye montaj, kısmi montaj ve tam montaj için dış ortam panolarına genel sabitleme için
Montaj malzemeleri dahil
Opsiyonlar
Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 3,7 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 3,7 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 2,66 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 2,66 kW
Nominal çalışma gerilimi
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi
Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
Ürün numarasına dair not
Tolerans: 380 V -%10 (342 V) ve 480 V +%5 (509 V)
Nominal güç
1,57 kW
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,65 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,65 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,57 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,57 kW
Sıcaklık kontrolü
e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
Ölçüler
Genişlik: 465 mm
Yükseklik: 1.640 mm
Derinlik: 360 mm
Sızdırmaz çerçeve ve tasarım başlığı dahil cihaz ölçüleri
Genişlik: 517 mm
Yükseklik: 1.692 mm
Derinlik: 360 mm
Montaj türü
Üniversal montaj (montaj, kısmi montaj, tam montaj)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
Montaj çerçeveli: Dahili devre IP 56
montaj çerçevesiz: Dahili devre IP 54
Protection category NEMA
Montaj çerçeveli: UL Tip 12/3R/4
Montaj çerçevesiz: UL Tip 12/3R
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 2.300 m³/h
İç devre: 2.300 m³/h
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-1234yf
Miktar: 1,76 kg
Menge sıkıştırma sistemi: 1,04 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0 t
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,24
Şunlar için uygun
Pano tipi: Toptec
Genişlik: ≥ 800 mm
Yükseklik: ≥ 1.800 mm
Model no. için uygun
9782.828
9783.888
Ayar aralığı
20 °C...50 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı
-30 °C...60 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
3 °C...60 °C
Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
-30 °C...45 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
2,4
Ses basıncı seviyesi
71 dB(A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
84,787 kg
Brüt ağırlık
89,25 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
435,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Blue e+ Outdoor duvara monte soğutma ünitesi, 3,7 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Alüminyum, GYD: 465 x 1640 x 360 mm
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant
Teknik sistem kataloğu
Yazılım
Licence condition
Updater