- Model numarası:
- CS 9776500
- Ürün açıklaması
- E-Comfort kontrolörü üzerinden sıcaklık kontrolü. Soğutma ünitesi panoya üç montaj pozisyonunda monte edilebilir. (yüzeye montaj, kısmi montaj ve tam montaj)
- Fayda
- E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
- Malzeme
- Alüminyum
- Yüzey
- Toz boyalı
Saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Montaj çerçevesi, yüzeye montaj, kısmi montaj ve tam montaj için dış ortam panolarına genel sabitleme için
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 55
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 650 W
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 700 W
- Heater output
- 400 W
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 24 A
60 Hz'de: 22 A
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de dış devre: 600 m³/h
60 Hz'de dış devre: 625 m³/h
50 Hz'de iç devre: 600 m³/h
60 Hz'de iç devre: 625 m³/h
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 5 A
60 Hz'de: 5 A
- Sıcaklık kontrolü
- e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -33 °C...55 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,45 kg
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 640 W
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 760 W
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 780 W
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 920 W
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 28 bar
- Ölçüler
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1.000 mm
Derinlik: 150 mm
- Sızdırmaz çerçeve ve tasarım başlığı dahil cihaz ölçüleri
- Genişlik: 550 mm
Yükseklik: 1.050 mm
Derinlik: 285 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: CS Toptec
Genişlik: ≥ 800 mm
Derinlik: ≥ 1.200 mm
- Montaj türü
- Üniversal montaj (montaj, kısmi montaj, tam montaj)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 42 kg
- Brüt ağırlık
- 45 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704