Dış ortam kliması CS Toptec için

Model numarası: CS 9776550

Efektif soğutma gücü/ısıtma 1.400 W/400 W, e-Comfortcontroller üzerinden sıcaklık ayarı. CS Toptec üzerine üç pozisyonda sabitleme: dışardan, kısmi içerden ve tam içerden montaj.

Model numarası:
CS 9776550
Ürün açıklaması
E-Comfort kontrolörü üzerinden sıcaklık kontrolü. Soğutma ünitesi panoya üç montaj pozisyonunda monte edilebilir. (yüzeye montaj, kısmi montaj ve tam montaj)
Fayda
E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme
Alüminyum
Yüzey
Toz boyalı
Saf polyester
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Montaj çerçevesi, yüzeye montaj, kısmi montaj ve tam montaj için dış ortam panolarına genel sabitleme için
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
Dış devre IP 34
İç devre IP 55
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Heater output
400 W
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 34 A
60 Hz'de: 32 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
50 Hz'de dış devre: 1.000 m³/h
60 Hz'de dış devre: 1.090 m³/h
50 Hz'de iç devre: 880 m³/h
60 Hz'de iç devre: 950 m³/h
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 6 A
60 Hz'de: 6,8 A
Sıcaklık kontrolü
e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-33 °C...55 °C
Ayar aralığı
20 °C...55 °C
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,3 t
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
28 bar
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 1.000 mm
Derinlik: 274 mm
Sızdırmaz çerçeve ve tasarım başlığı dahil cihaz ölçüleri
Genişlik: 552 mm
Yükseklik: 1.052 mm
Derinlik: 274 mm
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Şunlar için uygun
Pano tipi: CS Toptec
Genişlik: ≥ 800 mm
Yükseklik: ≥ 1.200 mm
Montaj türü
Üniversal montaj (montaj, kısmi montaj, tam montaj)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
70 kg
Brüt ağırlık
73 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177463110
ECLASS 8.0
27180704
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz