TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e 0,3 - 4 kW

Model numarası: SK 3302300

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde “enine” ve “yassı” olarak satışa sunulmaktadır.

Model numarası:
SK 3302300
Dizayn
duvara monte
Yatay
Ürün açıklaması
Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
Fayda
E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,16 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 1,6 A
60 Hz'de: 1,7 A
Başlangıç akımı (maks.)
50 Hz'de: 4,3 A
60 Hz'de: 5,3 A
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 310 m³/h
İç devre: 310 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Dizayn
duvara monte
Özel yapı biçimi
Yatay
Ölçüler
Genişlik: 525 mm
Yükseklik: 340 mm
Derinlik: 153 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 34
İç devre IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,09 t
Sıcaklık kontrolü
Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Ayar aralığı
30 °C...52 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
25 bar
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
14,07 kg
Brüt ağırlık
15,64 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177429796
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK Yatay monteli klima, 300W, 230V
Onaylar
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz – R-513A
Kılavuz – R134a
Safety instructions
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik detaylar
Teknik sistem kataloğu