- Model numarası:
- SK 3329640
- Dizayn
- duvara monte
- Ürün açıklaması
- Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
- Fayda
- E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Renk
- RAL 9007
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 2 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine teslimat süresi
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 3,3 A
60 Hz'de: 3,4 A
- Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 6,8 A
60 Hz'de: 7,6 A
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 1.200 m³/h
İç devre: 1.200 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88
- Dizayn
- duvara monte
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 1.580 mm
Derinlik: 295 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 1,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,73 t
- Sıcaklık kontrolü
- e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,19 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,46 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 28 bar
- Yedek sigorta
- Motor koruma şalteri: 6,3...10 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 66,5 kg
- Brüt ağırlık
- 70 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177379893
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Yan pnl-kapı monteli klima, 2500W, 400V, paslanmaz